Цилиндър компактен ADN-S-40-10-I-P-A-F1A
8142877
GTIN 4052568571429
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
10 mm
Демпфериране
еластични демпфе рни пръстени/планки от двете страни