Компактен цилиндър ADN-S-63-5-I-P-A-F1A

8142917

GTIN 4052568571818

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Ход
5 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни