Компактен цилиндър ADN-S-63-15-I-P-A-F1A
8142919
GTIN 4052568571832
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Ход
15 mm
Демпфериране
еластични демпф ерни пръстени/планки от двете страни