Регулатор на налягане MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-F1A-B
8175354
GTIN 4052568612870
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
6000 l/min
Диапазон на регулиране на наля гането
0.3 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.35 bar