Електромагнитен разпределител VSVA-B-T32U-AZH-D1-F8

8198574

GTIN 4052568656232

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
1300 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1