Електромагнитен разпределител VSVA-B-B52-D-D2-F8
8198588
GTIN 4052568656300
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 бист абилен
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
4000 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1