Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53E-ZD-D2-F8
8198604
GTIN 4052568656461
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 с вентилаци я
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
3600 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1