Електромагнитен разпределител VSVA-B-T22C-MZH-D2-F8

8198637

GTIN 4052568656799

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х2/2 затворен моностабилен
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
2100 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1