Цилиндрични превключватели

Цилиндричните превключватели са сензори, които регистрират магнитното поле на буталния магнит посредством магнитно поле или рид контакт. Те се използват за двуична обратна връзка за позицията на буталото на пневматични задвижвания. Монтирани в желаното положение на превключване в жлеба на цилиндъра, сензорите за близост излъчват стандартизиран 24 V превключващ сигнал, когато бъде открито магнитното поле на буталото.

Можете да намерите още продукти в нашите категории: Сензорни елементи , Пневматични задвижвания

Цилиндрични превключватели на Festo: специални решения за специални изисквания

Цилиндричните превключватели на Фесто са адаптирани и оптимизирани за задвижванията на Фесто. Те регистрират магнитното поле на постоянните магнити, монтирани в буталото на цилиндъра, и по този начин индиректно показват положението на буталния прът. Гамата включва цилиндрични превключватели за стандартни приложения и решения за специални приложения.

Цилиндрични превключватели за Т-образен прорез

Цилиндричните превключватели за Т-образни прорези се предлагат в електронни версии и с рид контакт. Наред със стандартните решения гамата превключватели предлага и варианти за почти всички промишлени сегменти, напр. устойчиви на заваръчни полета, 230 V, висока температура 120 °C, ниска температура -40 °C, безопасни за хранителни продукти, киселинно устойчиви, устойчиви на охлаждащи смазки, приложения на открито, ATEX, захранващо напрежение 5 V.

Датчик за T-слот

Цилиндрични превключватели за С-образен прорез

Цилиндричните превключватели за C-образни прорези се предлагат в електронна версия и с рид контакт. Електронните сензори са предпочитано решение за всички приложения в автоматизацията на фабрики, особено при високи тактови честоти. Универсалната фамилия превключватели е SMT-10M.

Кръгъл слот датчик

Често задавани въпроси - Често задавани въпроси с просто обяснение

Какво представляват цилиндричните превключватели?

Цилиндричните превключватели са сензори, които посредством магнитноили рид контакт регистрират магнитното поле на буталния магнит. Те се закрепват в желаното положение на превключване в Т-образния прорез или кръглия прорез на цилиндъра и при регистриране на магнитното поле на буталото излъчват стандартизиран 24 V превключващ сигнал.

За какво се използват цилиндричните превключватели?

При пневматичните цилиндри става въпрос за компонент на пневматична задвижваща система, който генерира движение, използвайки като флуид сгъстен въздух. Цилиндричните превключватели се използват за бинарна обратна връзка за позицията на буталото в пневматичните задвижвания.

Какви цилиндрични превключватели се предлагат от Festo?

Независимо от това дали средата или задачата го изискват: Цилиндричните превключватели на Festo се предлагат в широка гама от варианти, които отговарят на почти всички изисквания. В нашия асортимент ще откриете и подходящи принадлежности за закрепване. Няколко примера:

  • ATEX
  • 230 V
  • Safety
  • Заваръчно поле
  • Смазочно-охлаждащи средства
  • Киселини и основи
  • Висока температура 120 °C
  • Ниска температура −40 °C
  • Контакти без потенциал
  • Къси конструкции за хващачи
  • Директно свързване на щепсела към корпуса на превключвателя
  • Хранително-вкусова промишленост