Сензор за дебит SFAW
Контролирайте лесно течните флуиди: Сензорът за дебит SFAW измерва дебита, разхода и температурата на течните флуиди. Неговото лесно обслужване и четливият дисплей правят SFAW много надежден за процеси.
- Контрол на охлаждащия кръг, контрол за течове, респ. разрушаване на тръбопровод, контрол на технологичната вода, наблюдение на количеството на пълнене
- Връзка вход: клемна връзка DN15, DN20, съединителна втулка 13 mm, вътрешна резба G1/2, G3/4, G1, присъединяване от страна на клиента
- Опционално с вграден сензор температура
- Свързване към системи от по-високо ниво се извършва чрез 2 комутационни изхода, аналогов изход и/или интерфейс IO-Link®
- Одобре ние: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
- Въртящ се дисплей, 90° обратно на часовниковата стрелка и 180° по часовниковата стрелка
- Устойчива при експлоатация чрез мониторинг на технологичните флуиди