Датчик SDBT-MSX
Електронен датчик за T-слот, може да се поставя отгоре; най-лесното, бързо и безопасно въвеждане в експлоатация без захранване, без фина настройка и без допълнително регулиране: Auto teach-in, с възможност за програмиране
- Принцип на измерване: Магнитен Hall
- Auto Teach-in: автоматично програмиране на точката на превключване при стартиране на системата
- Програмируем: PNP/NPN, NO/NC и ширина на прозореца за превключване между 2 ... 15 mm
- Може да се вкара в жлеб отгоре, неподвижно завинтване
- Светодиодни индикатори за състояние
- Дължина на кабела 0,3 ... 5 m