Регулатор на налягане MS9-LR

Всички функции на подготовката на сгъстен въздух: регулатори на налягане, разпределители, филтър-регулатори и разпределители за плавно покачване на налягането, всички с предпазна функция, филтри, сензори за налягане и за дебит, изсушители, влагоотделители, сензорни елементи, омаслители и разклонители. Точното решение за всяка задача. В размери 4, 6, 9 и 12.
  • Висок дебит при нисък спад на налягането
  • Добри характеристики на регулиране с малък хистерезис на налягането и компенсация на първичното налягане
  • Със или без вторично обезвъздушаване
  • Заключващ се въртящ бутон
  • Опционален сензор за налягане и манометър с въртящ бутон
  • Устойчив по време на работа благодарение на намаляването на нивото на налягането
  • Стандартен номинален дебит <=20.000 l/min с размер на решетката 90 mm