Сензор за налягане SPAF

Компактен и на атрактивна цена: сензор за налягане и вакуум за високи изисквания в среда IP65 с интелигентно обучение с един бутон и полезни функции за брояч.
  • Комуникационен интерфейс IO-Link®
  • Клас на защита IP65
  • Изпълнения с дисплей или светодиоден индикатор за състояние на превключване
  • Функция за репликация за бързо прехвърляне на настройките
  • Превключващ изход (PNP / NPN; NO / NC), регулируем чрез софтуер
  • Регулиране на точката на превключване с един клавиш teach-in
  • Устойчив при експлоатация благодарение на контрол на налягането