Прецизен манометър с фланцово закрепване FMAP, MAP

Прецизен манометър съгласно DIN EN 837-1 за вграждане в преден блок или в тръбопровод с диапазон на показанията до 16 bar, респ. 230 psi.
  • Изпълнения въз основа на EN 837-1
  • Пневматична връзка чрез R или G резба
  • Мерни единици на показанието bar, psi