Пропорционален регулатор на налягане VPPL

Разработен специално за високи налягания от 10 … 40 bar. Като отделно устройство с резбови съединения разпределителят се използва в множество приложения, напр. при раздуване на бутилки от PET в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки, или при изпитвателни стендове за гуми или спирачки в автомобилната промишленост.
  • За приложения с високо налягане
  • Директно управляем бутален регулиращ вентил
  • Наличен в три варианта: фланцов разпределител, фланцов разпределител с външно захранване с управляващ въздух, разпределител с муфа