Цилиндър късоходов ADVC, AEVC

Бързо реагиращ цилиндър с отлично съотношение между сила на затягане и схема на отворите за закрепване съгласно VDMA 24562.
  • Много малка монтажна дължина
  • Големи сили при малък размер
  • Бутален прът с вътрешна или външна резба
  • Оптимизирани монтажно пространство и монтажна височина
  • Схема на отворите за закрепване съгласно VDMA 24562 от Ø 32 mm
  • За разпознаване на позицията с датчик за Т-образен и кръгъл слот