Вакуумен смукател, кръгъл ESG

Със своите около 5000 варианта серията ESG предлага изключително богата гама от решения. Можете да избирате между различни свойства на материалите, форми на смукателни чаши с държач, температурни диапазони и държачи.
  • Модулна продуктова система от държач за смукателна чаша и смукателна чаша с държач с повече от 2000 варианта
  • По избор с ъглов компенсатор, компенсатор на височина, филтър
  • Кръгла форма на смукателната чаша кръгла, в 5 варианта
  • 15 Диаметър на смукателната чаша с държач
  • Обем на смукателната чаша с държач: 0,002 ... 245 cm³
  • Мин. радиус на заготовката: 10 ... 680 mm
  • Връзка за вакуум: щекерна връзка или щекерен нипел за шлаух, резбово съединение