Вакуумен смукател, овален ESG-X

Със своите около 5000 варианта серията ESG предлага изключително богата гама от решения. Можете да избирате между различни свойства на материалите, форми на смукателни чаши с държач, температурни диапазони и държачи.
  • Модулна продуктова система от държач за смукателна чаша и смукателна чаша с държач с повече от 2000 варианта
  • По избор с ъглов компенсатор, компенсатор на височина, филтър
  • Форма на смукателната чаша, плоска
  • 11 размера смукателни чаши
  • Обем на смукателната чаша: 0.064 ... 10,17 cm³
  • Връзка за вакуум: щекерна връзка или щекерен нипел за шлаух, резбово съединение