Princípio da válvula piloto MDH-3/2-110VAC
119601
GTIN: 4052568068240
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
50 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Tipo de acionamento
elétrico