Válvula solenoide MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC

12460

GTIN: 4052568111991

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
4800 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 4, conforme ISO 5599-1
Tipo de acionamento
elétrico