Válvula pneumática J-5/2-3/4-D-4
12462
GTIN: 4052568112011
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
6000 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 4, conforme ISO 5599-1
Tipo de acionamento
pneumático