Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

12/2026 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2027 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Cilindro compacto, de curso reduzido e antigiro

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro antigiro EZH-1,5/6,5-10

13009

GTIN: 4052568065928

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
3 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
3.8 N
Curso
10 mm
Amortecimento
sem amortecimento