Garra radial DHRS-25-A
1310162
GTIN: 4052568229597
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de fixação total a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), abertura
233 Ncm
Torque de fixação no fechamento a 6 bar
215 Ncm
Ângulo de abertura máx.
180 deg
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade