Garra radial DHRS
A garra económica padrão com grandes forças de aderência até 725 Nm comanda sem esforço a maioria das aplicações de aderência. Existente em tamanhos diferentes, oferece detecção de posição, auxílio opcional na força de aderência e grandes cargas de torque.
- Alta capacidade de torque através do apoio lateral das castanhas
- Autocentrante
- Regulagem fixa interna
- Alta precisão de repetição
- Guia deslizante
- Pode ser utilizado como uma garra de simples ou dupla ação
- Versão de simples ação ou com retenção de força de aperto de fechamento (NF)
- Diversas possibilidades de adaptação nos atuadores