Garra tipo fole DHEB-10-E-D-S-L
1320755
GTIN: 4052568229757
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
20 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
40 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
10.5 mm
Diâmetro máximo de agarramento
14 mm
Carga útil suportada
0.1 kg