Garra tipo fole DHEB-33-E-D-S-L

1320761

GTIN: 4052568229818

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
30 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
60 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
34 mm
Diâmetro máximo de agarramento
45 mm
Carga útil suportada
0.7 kg