Garra tipo fole DHEB-18-E-D-E-L
1320769
GTIN: 4052568229894
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
20 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
50 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
19.5 mm
Diâmetro máximo de agarramento
25 mm
Carga útil suportada
0.21 kg