Garra tipo fole DHEB-22-E-D-E-L
1320770
GTIN: 4052568229900
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
30 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
60 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
24 mm
Diâmetro máximo de agarramento
31.5 mm
Carga útil suportada
0.32 kg