Garra tipo fole DHEB-12-E-D-E-P

1320789

GTIN: 4052568230098

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
20 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
40 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
13 mm
Diâmetro máximo de agarramento
17 mm
Carga útil suportada
0.12 kg