Garra tipo fole DHEB-51-E-U-S-L

1320807

GTIN: 4052568230272

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
30 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
70 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
54 mm
Diâmetro máximo de agarramento
68 mm
Carga útil suportada
2.5 kg