Garra tipo fole DHEB-33-E-U-E-L
1320816
GTIN: 4052568230364
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
30 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
60 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
34 mm
Diâmetro máximo de agarramento
45 mm
Carga útil suportada
0.7 kg