Garra tipo fole DHEB-8-E-U-S-P
1320820
GTIN: 4052568230401
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
10 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
30 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
8 mm
Diâmetro máximo de agarramento
11 mm
Carga útil suportada
0.08 kg