Garra tipo fole DHEB-41-E-U-S-P

1320828

GTIN: 4052568230487

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
30 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
70 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
42 mm
Diâmetro máximo de agarramento
54 mm
Carga útil suportada
1.2 kg