Garra tipo fole DHEB-63-E-U-S-P
1320830
GTIN: 4052568230500
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
40 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
100 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
66 mm
Diâmetro máximo de agarramento
85 mm
Carga útil suportada
5.1 kg