Garra tipo fole DHEB-27-E-U-E-P
1320837
GTIN: 4052568230579
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
30 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
60 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
28 mm
Diâmetro máximo de agarramento
37 mm
Carga útil suportada
0.45 kg