Garra tipo fole DHEB-63-E-U-E-P

1320841

GTIN: 4052568230616

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tempo de abertura mínimo a 6 bar
40 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar
100 ms
Diâmetro mínimo de agarramento
66 mm
Diâmetro máximo de agarramento
85 mm
Carga útil suportada
5.1 kg