Atuador normalizado DSBC-50-100-PPVA-N3
1366952
GTIN: 4052568016470
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
100 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados