Cilindro normalizado DSBC-50-320-PPSA-N3
1376312
GTIN: 4052568231644
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
320 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável