Cilindro normalizado DSBC-32-160-PPVA-N3
1376428
GTIN: 4052568016609
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
160 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados