Atuador normalizado DSBC-32-50-PPSA-N3
1376469
GTIN: 4052568231705
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
50 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável