Cilindro normalizado DSBC-40-200-PPVA-N3
1376663
GTIN: 4052568016746
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
200 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados