Cilindro normalizado DSBC-40-40-PPSA-N3
1376904
GTIN: 4052568231828
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável