Cilindro normalizado DSBC-63-125-PPVA-N3

1383583

GTIN: 4052568016852

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados