Cilindro normalizado DSBC-100-125-PPSA-N3

1384895

GTIN: 4052568232474

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável