Cilindro antigiro DZH-32- -PPV-A

14040

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
1 mm - 1000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados