Cilindro antigiro DZH-32-80-PPV-A

14044

GTIN: 4052568112233

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados