Cilindro antigiro DZH-40- -PPV-A

14051

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
1 mm - 1000 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados