Cilindro antigiro DZH-40-200-PPV-A

14059

GTIN: 4052568002701

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
200 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados