Atuador antigiro DZH-63-80-PPV-A
14077
GTIN: 4052568002756
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados