Cilindro antigiro DZH-63-100-PPV-A
14078
GTIN: 4052568112417
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
100 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados